![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411245_pw_237340.jpg)
DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 20A, 4-polig, 6kA, 30mA, Typ F, 400VAC, 4TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 20A, 4-polig, 6kA, 30mA, Typ F, 400VAC, 4TE
Best.-Nr. 411245
EAN.
3245064112451
Rabattgruppe : 46
377,15 €
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
Polzahl (gesamt) | 4 |
---|---|
Anzahl der abgesicherten Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsstrom | 20 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.03 A |
Fehlerstrom-Typ | F |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 | 6 kA |
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 | 10 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 | 6 kA |
Stoßstromfestigkeit | 3 kA |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50 Hz |
Auslösecharakteristik | C |
---|---|
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Einbautiefe | 44 mm |
Unterputzmontage | Ja |
Fehlauslöseschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 71.2 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-280-09
(0.27 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_718651
(1.09 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4282
(0.73 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION