Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/411843-LEGRAND-1000.jpg)
DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
Best.-Nr. 411843
EAN.
3245064118439
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-411957-WEB-R.jpg?itok=lArm-WVV)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
DX3
Neu
Best.-Nr.411957
DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE
918,85 €
/
1 piece
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Number of poles | 2 |
---|---|
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 63 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Rated insulation voltage Ui | 250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Mounting method | DIN rail |
Leakage current type | B |
Selective protection | No |
Short-time delayed tripping | No |
Short-circuit breaking capacity (Icw) | 10 kA |
Surge current capacity | 5 kA |
Voltage type | AC |
With interlocking device | Yes |
Frequency | 50 Hz |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Ambient temperature during operating | -25-60 °C |
---|---|
Pollution degree | 2 |
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-35 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-50 mm² |
RAL-number (similar) | 7035 |
Explosion-proof | No |
Width | 72 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 75 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40035342
(0.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION