Druckschalter CX3 20A 2 Schließer 230VAC, Gebrauchskat. AC-12, 1TE
Verteilereinbau
Legrand
Druckschalter CX3 20A 2 Schließer 230VAC, Gebrauchskat. AC-12, 1TE
Best.-Nr. 412910
EAN.
3414970531551
Rabattgruppe : 43
37,80 €
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
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Schließer | 2 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Schaltstrom | 20 A |
Schaltspannung | 250 V |
Spannungsart | AC |
Mit Signallampe | Nein |
Farbe des Knopfes | grau |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 73.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Beleuchtungsart | LED austauschbar |
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels | 100000 h |
Stromversorgungsrichtung | Von unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 0.75-4 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709429
(1.29 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2631
(1.09 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40043927
(0.38 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION