DLPe Kabelkanal 65x195 mm
Wandkanal
Legrand
DLPe Kabelkanal 65x195 mm
Best.-Nr. 010453
EAN.
3245060104535
Rabattgruppe : 00
51,35 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 195 mm |
---|---|
Tiefe | 65 mm |
Länge | 2000 mm |
Anzahl der Oberteile | 1 |
Oberteile mitgeliefert | Nein |
Oberteilbreite 1 | 180 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bauform rechteckig | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
---|---|
Ausführung Rückwand (Innenseite) | gelocht |
Mit Schutzfolie | Ja |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 5 |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
Montageart der Oberteile | übergreifend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Nutzbarer Querschnitt | 11240 mm² |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-2027821
(0.34 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION