DIN-Profil-Halbzylinder gleiche Schließungen
Pro21
Legrand
DIN-Profil-Halbzylinder gleiche Schließungen
Best.-Nr. 775888
EAN.
3245067758885
Rabattgruppe : 21
45,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Mechanical locking |
---|---|
Width | 17 mm |
Height | 17 mm |
Depth | 42.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |