![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387450-LEGRAND-1000.jpg)
Dichtungshülse D=8
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Dichtungshülse D=8
Best.-Nr. 387450
EAN.
8009561559806
Rabattgruppe : 78
2,25 €
/
Stück
Verpackungseinheit
12 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Güte der Oberflächenbeschichtung | unbeschichtet |
Oberfläche poliert | Nein |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Ausführung | Steck |
Für Rohrdurchmesser nominal | 8 mm |
Zweiteilig | Nein |
Mit Inspektionsöffnung und Deckel | Nein |