Dichtungshülse D=20
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Dichtungshülse D=20
Best.-Nr. 387454
EAN.
8009561559967
Rabattgruppe : 78
5,14 €
/
Stück
Verpackungseinheit
4 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
Halogen free | Yes |
---|---|
Model | Plug-in |
Für Rohrdurchmesser nominal | 21 mm |
Two piece | No |
With inspection opening and cover | No |