![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387452-LEGRAND-1000.jpg)
Dichtungshülse D=12
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Dichtungshülse D=12
Best.-Nr. 387452
EAN.
8009561559882
Rabattgruppe : 78
2,53 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
12 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
Halogen free | Yes |
---|---|
Model | Plug-in |
For nominal tube diameter | 12 mm |
Two piece | No |
With inspection opening and cover | No |