Dichtungshülse D=10
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Dichtungshülse D=10
Best.-Nr. 387451
EAN.
8009561559844
Rabattgruppe : 78
2,40 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
12 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
Halogen free | Yes |
---|---|
Model | Plug-in |
For nominal tube diameter | 10 mm |
Two piece | No |
With inspection opening and cover | No |