![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/DT/NA-DTG-PRO-WEB-R.jpg)
Détecteurs d'Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo pour Caméra Intérieure Intelligente
Netatmo
NETATMO
Détecteurs d'Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo pour Caméra Intérieure Intelligente
Best.-Nr. DTG-PRO
EAN.
3700730503259
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Sonstige |
---|---|
Drahtlos | Ja |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Farbe | weiß |
Länge des Sensors | 76 mm |
Breite des Sensors | 30.4 mm |
Höhe des Sensors | 15.8 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
VdS-Klasse | ohne |
Breite | 30.4 mm |
Höhe | 76 mm |
Tiefe | 15.8 mm |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Schutzart (IP) | IP67 |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | 0-30 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 2-3 V |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Nicht anwendbar |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
---|---|
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
IEC code (Pack 1) | LR 03 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Alkaline |
Anzahl Pack 1 | 6 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 66 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION