![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/DT/NA-DTG-PRO-WEB-R.jpg)
Smarte Tür- und Fenstersensoren Netatmo - drahtlos, einteilig, 3er Pack, Schwingungserkennungen
Sicherheitslösung
NETATMO
Smarte Tür- und Fenstersensoren Netatmo - drahtlos, einteilig, 3er Pack, Schwingungserkennungen
Best.-Nr. DTG-PRO
EAN.
3700730503259
Rabattgruppe : C1
100,83 €
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
Montageart | Sonstige |
---|---|
Drahtlos | Ja |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Farbe | weiß |
Länge des Sensors | 76 mm |
Breite des Sensors | 30.4 mm |
Höhe des Sensors | 15.8 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
VdS-Klasse | ohne |
Breite | 30.4 mm |
Höhe | 76 mm |
Tiefe | 15.8 mm |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Schutzart (IP) | IP67 |
Einsatztemperatur | -20-50 °C |
Lagertemperatur | 0-30 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 2-3 V |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kabelart für Verbindungen | Nicht anwendbar |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
---|---|
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
IEC code (Pack 1) | LR 03 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Alkaline |
Anzahl Pack 1 | 6 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 66 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION