![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NA-NCO-PRO-WEB-R.jpg)
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme
Netatmo
NETATMO
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent connecté Netatmo sans fils pour mesure du monoxyde de carbone et alarme
Best.-Nr. NCO-PRO
EAN.
3700730504614
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent surveille les appareils à combustion (chaudière, cheminée, poêle, gazinière…) en mesurant en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Standalone | Ja |
---|---|
Vernetzbar über Kabel | Nein |
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) | Ja |
Vernetzbar über Funk (optional) | Nein |
Max. Anzahl vernetzbar | 1 |
Primärstromversorgung | Batterie/Akku |
Versorgungsspannung | 3-3 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Mit Spannungsanzeige | Ja |
Mit Backup-Batterie | Nein |
Mitgelieferte Backup-Batterie | ohne |
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar | Nein |
Lautstärke | 85 dB(A) |
Montageart | Sonstige |
Mit Sockel | Nein |
Ortsveränderlich | Ja |
Länge | 100 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 23 mm |
Farbe | weiß |
Art des Test-/Pauseknopfes | Kombination |
Kabeleinführung | sonstige |
Schutzart (IP) | IP30 |
Mit Memory-Funktion | Ja |
Mit digitalem Display | Nein |
Austauschbarer Sensor | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
---|---|
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | CR17450 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) , Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 28 |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
IEC code (Pack 2) | CR 17345 |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 2) | Lithium |
Anzahl Pack 2 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 2) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 2) | 16 |
Lage Pack 2 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 2) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network , Bluetooth |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Anwendungsname | Home + Security |
Produktnutzungsfunktion | Alarmsystem |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION