Dekorrahmen Legrand Top-Down, für Modulträger Sfera Aluminium
SFERA
Bticino
Dekorrahmen Legrand Top-Down, für Modulträger Sfera Aluminium
Best.-Nr. P/CT54/97A
EAN.
7611668110821
Rabattgruppe : 51
25,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 2 |
---|---|
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | sonstige |
Montageart | Unterputz |
Breite | 105 mm |
---|---|
Höhe | 25 mm |
Tiefe | 3 mm |