![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586150-1000.jpg)
Deckenprofilhalterung UCS GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Deckenprofilhalterung UCS GS
Best.-Nr. CM586150
EAN.
3599075861502
Rabattgruppe : 61
37,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 65.5 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 135 mm |
Diameter | 9 mm |
Thread size (metric) | 0 |
Model | Ceiling bracket |
Load bearing capacity | 1800 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION