Deckenprofilhalterung UCS GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Deckenprofilhalterung UCS GC
Best.-Nr. CM586153
EAN.
3599075861533
Rabattgruppe : 61
62,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 65.5 mm |
---|---|
Breite | 100 mm |
Höhe | 135 mm |
Durchmesser | 9 mm |
Gewindemaß (metrisch) | 0 |
Ausführung | Deckenbügel |
Tragfähigkeit | 1800 N |
Scharnierend | Nein |
Verstellbar | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION