![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-CCP21S_CF54_P_070807.jpg)
Deckenausleger CCP821S 150 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Deckenausleger CCP821S 150 V4A
Best.-Nr. CM597704
EAN.
3599075977043
Rabattgruppe : 61
198,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Face out bracket (C-bracket) |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 1450 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION