Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Deckelsatz rund mit Gerätebecher, 20 Module, horizontal, Kunststoff
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckelsatz rund mit Gerätebecher, 20 Module, horizontal, Kunststoff
Best.-Nr. 088126
EAN.
3414970756107
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung Deckel | rechteckig |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Mit Bodenbelagaussparung | Ja |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 8 mm |
Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7031 |
---|---|
Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Ja |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Außendurchmesser | 300 mm |
Einbaudurchmesser | 275 mm |
Min. Einbautiefe | 79 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION