Deckelklemm universal V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Deckelklemm universal V4A
Best.-Nr. LFCCSM8
EAN.
5012774482154
Rabattgruppe : 85
24,60 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
30 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for wire mesh tray | No |
---|---|
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |