![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26798_1.jpg)
Deckelklemm universal TVZ
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Deckelklemm universal TVZ
Best.-Nr. LFCCGM8
EAN.
5012774482147
Rabattgruppe : 85
12,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for wire mesh tray | No |
---|---|
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |