![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86500_1.jpg)
Deckelaussteif. V4A B900
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Deckelaussteif. V4A B900
Best.-Nr. CVSTIFF900S
EAN.
5012774106173
Rabattgruppe : 85
262,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 900 mm |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |