Deckelaussteif. Tauchfeuerverzinkt B900
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Deckelaussteif. Tauchfeuerverzinkt B900
Best.-Nr. CVSTIFF900G
EAN.
5012774106166
Rabattgruppe : 85
124,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 900 mm |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |