DECKEL T-STUECK V4A B300
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
DECKEL T-STUECK V4A B300
Best.-Nr. TCV300300RSX
EAN.
5012774390565
Rabattgruppe : 85
1.091,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 382 mm |
---|---|
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |