![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_27002_1.jpg)
Deckel T-Stück TVZ B750
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Deckel T-Stück TVZ B750
Best.-Nr. TCV750300RGX
EAN.
5012774391005
Rabattgruppe : 85
1.120,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 832 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |