Deckel T-Stück TVZ B200
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Deckel T-Stück TVZ B200
Best.-Nr. TCV200300RGX
EAN.
5012774390527
Rabattgruppe : 85
343,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 282 mm |
---|---|
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |