Deckel L3000 C41 Kunststoff
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Deckel L3000 C41 Kunststoff
Best.-Nr. SC952
EAN.
5012774483694
Rabattgruppe : 85
28,90 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | C-profile |
---|---|
Model | Lengthwise cover |
Length | 3000 mm |
Width | 41 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Other |