![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/82/LG-8211130-WEB-R.jpg)
Deckel Kabelrinne 300 L2000mm Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Kabelrinne 300 L2000mm Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 8211130
EAN.
3414972354622
Rabattgruppe : 85
45,75 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 300 mm |
---|---|
Materialstärke | 0.75 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Länge | 2000 mm |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION