![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480880-WEB-R.jpg)
Deckel Für T-Stück 90° B75 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für T-Stück 90° B75 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480880
EAN.
3414971029590
Rabattgruppe : 85
70,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 77 mm |
---|---|
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION