![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482883-WEB-R.jpg)
Deckel Für T-Stück 90° B200, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für T-Stück 90° B200, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482883
EAN.
3414971034310
Rabattgruppe : 85
166,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 200 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
Technisches Datenblatt
Whitebook
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION