![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488053-WEB-R.jpg)
Deckel Für T-Stück 90° B200 Edelstahl V4A
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für T-Stück 90° B200 Edelstahl V4A
Best.-Nr. 488053
EAN.
3414971042612
Rabattgruppe : 85
216,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 200 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION