Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für T-Stück 90° B150, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für T-Stück 90° B150, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 482882 EAN. 3414971034303
Rabattgruppe : 85
137,15 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 150 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Colour Zinc

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1029.pdf pdf (0.51 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)