![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480882-WEB-R.jpg)
Deckel Für T-Stück 90° B150 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für T-Stück 90° B150 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480882
EAN.
3414971029613
Rabattgruppe : 85
86,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 150 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION