Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für T-Stück 90° B100 Pulverbeschichtet RAL 9010

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für T-Stück 90° B100 Pulverbeschichtet RAL 9010

Best.-Nr. 484101 EAN. 3414971035300
Rabattgruppe : 85
129,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 100 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9010

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT1029.pdf pdf (0.51 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)