![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484819-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B75 Pulverbeschichtet RAL 9010
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Steigestück 90° B75 Pulverbeschichtet RAL 9010
Best.-Nr. 484819
EAN.
3414971036499
Rabattgruppe : 85
178,55 €
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
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Width | 77 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION