Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Steigestück 90° B75 Edelstahl V4A

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Steigestück 90° B75 Edelstahl V4A

Best.-Nr. 488130 EAN. 3414971042742
Rabattgruppe : 85
67,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Winkel 90°
Richtungsänderung vertikal steigend
Breite 77 mm
Geeignet für Kabelrinne Nein
Geeignet für Gitterrinne Nein
Geeignet für Kabelleiter Nein
Befestigungsart Deckelklammer
Scharnierend Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz sonstige
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT1031EN-00.pdf pdf (0.26 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1031.pdf pdf (0.55 Mo)
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)