Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Steigestück 90° B600 Pulverbeschichtet RAL 9010

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Steigestück 90° B600 Pulverbeschichtet RAL 9010

Best.-Nr. 484826 EAN. 3414971036550
Rabattgruppe : 85
483,95 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Angle 90°
Change of direction Vertically rising
Width 600 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Hinging No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Colour White
RAL-number 9010
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1031.pdf pdf (0.55 Mo)
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)