Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Steigestück 90° B500 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Steigestück 90° B500 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 480897 EAN. 3414971029736
Rabattgruppe : 85
123,85 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Angle 90°
Change of direction Vertically rising
Width 500 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Hinging No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1031EN-00.pdf pdf (0.26 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1031.pdf pdf (0.55 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)