![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482896-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B400, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Steigestück 90° B400, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482896
EAN.
3414971034402
Rabattgruppe : 85
261,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Width | 400 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
6 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION