Deckel Für Steigestück 90° B300 Edelstahl V4A
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Steigestück 90° B300 Edelstahl V4A
Best.-Nr. 488134
EAN.
3414971042780
Rabattgruppe : 85
110,80 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Width | 300 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION