Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Steigestück 90° B200 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Steigestück 90° B200 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 480892 EAN. 3414971029705
Rabattgruppe : 85
69,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Winkel 90°
Richtungsänderung vertikal steigend
Breite 200 mm
Geeignet für Kabelrinne Nein
Geeignet für Gitterrinne Nein
Geeignet für Kabelleiter Nein
Befestigungsart Deckelklammer
Scharnierend Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1031.pdf pdf (0.55 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)