![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488133-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B200 Edelstahl V4A
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Steigestück 90° B200 Edelstahl V4A
Best.-Nr. 488133
EAN.
3414971042773
Rabattgruppe : 85
90,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Width | 200 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Type of fastening | Cover clamp |
Hinging | No |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION