Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Steigestück 90° B150, Tauchfeuerverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Steigestück 90° B150, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 482891 EAN. 3414971034372
Rabattgruppe : 85
145,15 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Angle 90°
Change of direction Vertically rising
Width 150 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Type of fastening Cover clamp
Hinging No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

5 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Whitebook
TEST-ASSET.pdf pdf (0.16 Mo)
Technisches Datenblatt
FT1031.pdf pdf (0.55 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)