![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488132-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B150 Edelstahl V4A
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Steigestück 90° B150 Edelstahl V4A
Best.-Nr. 488132
EAN.
3414971042766
Rabattgruppe : 85
81,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically rising |
Breite | 150 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION