Deckel Für Steigestück 90° B100 Edelstahl V4A
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Steigestück 90° B100 Edelstahl V4A
Best.-Nr. 488131
EAN.
3414971042759
Rabattgruppe : 85
72,35 €
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
Winkel | 90° |
---|---|
Richtungsänderung | vertikal steigend |
Breite | 100 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Befestigungsart | Deckelklammer |
Scharnierend | Nein |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION