Deckel Für Kabelrinne P31 L3000 B600 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Kabelrinne P31 L3000 B600 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 340197
EAN.
8009561573499
Rabattgruppe : 85
93,55 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover width | 600 mm |
---|---|
Material thickness | 0.8 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION