![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-340194-WEB-R.jpg)
Deckel Für Kabelrinne P31 L3000 B300 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Kabelrinne P31 L3000 B300 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 340194
EAN.
8009561573437
Rabattgruppe : 85
44,60 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 300 mm |
---|---|
Materialstärke | 0.6 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Länge | 3000 mm |
Befestigungsart | aufrastend |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION