Direkt zum Inhalt
Logo print

Deckel Für Kabelrinne P31 L3000 B100 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Deckel Für Kabelrinne P31 L3000 B100 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 340191 EAN. 8009561573352
Rabattgruppe : 85
17,90 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cover width 100 mm
Material thickness 0.5 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Snapped on
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0984-02.pdf pdf (0.99 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei