Deckel für Kabelrinne P31 L2000 B75 pulverbeschichtet RAL 9010
Kabelrinnen
Legrand
Deckel für Kabelrinne P31 L2000 B75 pulverbeschichtet RAL 9010
Best.-Nr. 344890
EAN.
8714161297941
Rabattgruppe : 85
52,20 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 75 mm |
---|---|
Materialstärke | 0.5 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Länge | 2000 mm |
Befestigungsart | aufrastend |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt und beschichtet |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Höhe | 19 mm |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION