Deckel Für Kabelrinne P31 L2000 B400, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Kabelrinne P31 L2000 B400, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 343295
EAN.
8714161297910
Rabattgruppe : 85
105,65 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover width | 400 mm |
---|---|
Material thickness | 0.8 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 2000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Height | 19 mm |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION