![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-340173-WEB-L.jpg)
Deckel Für Kabelrinne P31 L2000 B300 Pulverbeschichtet RAL 9010
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Kabelrinne P31 L2000 B300 Pulverbeschichtet RAL 9010
Best.-Nr. 344894
EAN.
8714161297989
Rabattgruppe : 85
139,50 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover width | 300 mm |
---|---|
Material thickness | 0.6 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 2000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Height | 19 mm |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
2 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION