![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-343292-WEB-R.jpg)
Deckel Für Kabelrinne P31 L2000 B150, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Deckel Für Kabelrinne P31 L2000 B150, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 343292
EAN.
8714161297880
Rabattgruppe : 85
44,30 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Oberteilbreite | 150 mm |
---|---|
Materialstärke | 0.8 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Länge | 2000 mm |
Befestigungsart | aufrastend |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Höhe | 19 mm |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION